ADP2441

推荐用于新设计

36 V、1 A同步降压DC-DC调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.5 V至36 V
  • 最短导通时间:50 ns
  • 最大负载电流:1 A
  • 高效率:最高可达94%
  • 可调节输出:最低至0.6 V
  • 输出电压精度:±1%
  • 可调节开关频率:300 kHz至1 MHz
  • 低负载下的脉冲跳跃模式,节约电源
  • 精密使能输入引脚
  • 开漏电源良好指示
  • 带跟踪功能的外部软启动
  • 过流限制保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2441
36 V、1 A同步降压DC-DC调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2441

ADP244x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP244x Inverting Buck-Boost Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP2441

ADP2441评估板

产品详情

ADP2441评估板采用完整的DC-DC开关稳压器设计,基于可配置1 A同步降压DC-DC稳压器ADP2441。

ADP2441是一款同步降压DC-DC开关稳压器,使用电流模式脉宽调制(PWM)控制方案,可在中高负载电流下实现高效率并在轻载下平滑转换到跳脉冲模式以便省电。为尽量减少外部器件数量并提高效率,这些器件集成了功率开关和同步整流器。ADP2441针对小型铁氧体磁芯电感和陶瓷电容工作进行优化,每平方毫米的PCB板面积可提供最大输出功率。

ADP2441-EVALZ在1 A输出时提供5 V电压,开关频率设置为500 kHz。需要时,可通过更改相应无源元件的值修改ADP2441评估板配置。

ADP2441器件的完整规格参见ADI公司的ADP2441数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADP2441
ADP2441评估板

参考电路

PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
CN0376 参考设计

适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

特性和优点

  • 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
  • 热电偶/RTD输入
  • 信号和电源隔离
  • 低功耗、小尺寸

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 参考设计

PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

特性和优点

  • 四通道电压和电流输入
  • 完全隔离
  • 兼容HART

CN0321 参考设计

具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出

特性和优点

  • 电压和4mA至20mA输出
  • 完全隔离
  • HART 连接能力
PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
CN0414 参考设计

适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输入
  • 兼容HART标准
  • 集成开路检测
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
CN0405
带按钮控制的高压输出DAC
CN0376
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART
CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
CN0414
适合PLC/DCS应用的四通道模拟输入,支持开路检测并兼容HART
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

最新评论

近期浏览