ADUM3482

量产

小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(2/2通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 低传播延迟:25 ns(典型值)
  • 低动态功耗
  • 1.8 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 输出默认选择
  • 20引脚SSOP封装,符合RoHS标准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM3482
小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(2/2通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM342E 推荐用于新设计 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM3481

ADUM3481评估板

产品详情

EVAL-ADuM3481EBZ支持3750 V隔离额定值、4通道iCoupler®隔离器ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482。 该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号扇出和回送,以及较优旁路电容。 信号可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。 电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板较佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。 该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。 在高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。

EVAL-ADUM3481
ADUM3481评估板

参考电路

CN0321 参考设计

具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出

特性和优点

  • 电压和4mA至20mA输出
  • 完全隔离
  • HART 连接能力
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 参考设计

适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

特性和优点

  • 4通道
  • +/- 10V、4-20mA输出
  • 兼容HART标准
  • 动态功率控制
  • 数字压摆率限制
CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
CN0418
适用于带HART的PLC/DCS系统的完全隔离的4通道模拟输出电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3482的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览