ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG704
量产CMOS、低压、2.5 Ω、4通道多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
|
|
ADG704是一款CMOS模拟多路复用器,内置4个单通道。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。导通电阻曲线在整个模拟信号范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。同时较快的开关速度使该器件适合视频信号切换应用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
参考电路 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG704BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG704BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
ADG704BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG704BRMZ | 量产 | |
ADG704BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG704BRMZ | 量产 | |
ADG704BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论