回路設計 / 計算ツール

アナログ・デバイセズの設計ツールは、最適化と試験によって精度が確認された結果をシミュレートしているため、設計や製品選びのプロセスを簡素化します。これらのツールは、エンジニアによって問題を解決し結果を出すことを実証されており、現実の状況下で使用できるように考えられています。アナログ・デバイセズのツールは、複数のテスト段階を経てその結果が正確かつ有効であることが確認されています。また、ユーザーのニーズに対応するために、どのような改善が必要かについてユーザーからフィードバックを受け取っています。

アナログ・デバイセズの設計ツールは、ウェブ上で、またはダウンロードして使用します。いずれも無償です。
  • テスト時間を短縮して迅速に最終製品を完成させます
  • エンジニアリング上の課題を解決して計算を簡素化します
  • 業界最先端の製品を使用してベスト・デザインを実現できます
  • 結果とソリューションに自信が持てます

SPICE

EE-Sim®電源ツール

アンプ & リニア デザインツール

クロック & タイミング ツール

データコンバータ ツール

パワーマネージメント ツール

RF / シンセサイザ ツール

サイバーセキュリティ

このツールは、システムの電源電圧、許容誤差、およびホストとターゲットの双方のパラメータを考慮することで、1-Wireシステムに適切なプルアップ抵抗のサイズを決定するのに役立ちます。

DeepCover Security Labは、システムや製品にセキュリティ・プロトコルをどのように適用すれば良いかを明らかにするインタラクティブ・ツールです。このツールは、セキュリティの重要性の理解、暗号化に関する用語の習得、そしてアナログ・デバイセズの最新のセキュア・オーセンティケータ製品を使用したそれらの原則の適用を支援できるように設計されています。

 

JESD204レシーバー・トランスポート層設計ファイル・パッケージ

このコマンド・ライン実行型ツールは、JESD204受信トランスポート層を実装するVerilogモジュールを作成します。ユーザは、トランスポート層モジュールがサポートするモードを設定ファイル内に1つまたは複数指定します。これらのモードは、JESD204パラメータ値のセットとして定義します(L、M、F、S、N'、およびCF)。トランスポート層は、インターリーブされた仮想コンバータ・サンプルを含め、JESD204リンク層IPからデータ・バスへのJESD204レーン・データ出力を固定幅で変換します。JESD204BとJESD204C両方のリンク層がサポートされています。

コンパニオン・トランスポート層RTLコード・ジェネレータ