RF / シンセサイザ ツール
RF回路の設計は、きわめて複雑で時間のかかる工程です。しかし、ADIのARデザインツールを使用することで、RF/デジタル設計の工程全体を簡素化、高速化、高精度化、堅牢化することにより、設計のリスクを低減し、製品化までの時間を短縮することができます。
以下のRFデザインツールを無償でダウンロードすることができます。RF回路の設計簡素化とリスク軽減のためにぜひご利用ください。
ビデオ
-
ADIsimPLL™ シミュレーション・ツールの使い方
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール
-
ワイヤレス・カスケード利得およびノイズ指数 ZIP
ワイヤレス・システムのカスケード・ノイズ指数の計算。 -
ISM-RF水晶計算ツール XLS
ISM-RFベースバンド計算ツールは、さまざまなISM(産業、科学、医療用)レシーバーのサレン・キー型データ・フィルタとデータ・スライサを選択および設定するためのツールです。 -
等価並列インピーダンスの計算 ZIP
単にSパラメータを極座標形式で入力するだけで、差動1ポート・デバイスの等価並列インピーダンス(R//)と等価並列容量(C//)を計算できます。 -
リターン・ロスに基づいた送信電力の計算 ZIP
反射電力と送信電力をリターン・ロスに基づいて計算します。 -
ISM-RFベースバンド計算ツール XLS
ISM-RF水晶計算ツール・ワークブックは、さまざまなISM(産業、科学、医療用)無線機の基準発振器を適切に選択および設定するためのツールです。 -
電力変換表(RF電力変換) ZIP
50Ω RFシステムにおいてdBm、mwを電圧に、またはその逆に変換します。 -
ADIsimFrequencyPlannerツール
ADIsimFrequencyPlannerは、アナログ・デバイセズのPLLシンセサイザからの整数境界スプリアスに対処する開発者にとって最適なソリューションです。この周波数プランナーは、ユーザーの出力要件に対してPFD周波数を素早く分析し、各出力の周波数を最適化して、最善の整数境界スプリアス性能を特定します。 -
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。 -
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。 -
VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。 -
RFインピーダンス・マッチング計算ツール
特定の複合負荷にラインをマッチングさせるためのネットワークを計算します。 -
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。 -
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。 -
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。