PoE PD(受電デバイス)
searchIcon
banner background image

PoE PD(受電デバイス)

アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。 PD コントローラには、PSE(給電デバイス)に正しいシグネチャや分類を提供することで PSE がイーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給するようにする最終的な役割を果たします。 アナログ・デバイセズの PD コントローラの一部は効率的な DC/DC コンバータと一体化された簡素な設計になっていますが、設計者が独自の DC/DC コンバータを自分で選択できる PD コントローラもあります。これらを使用することで設計者は独特の費用効果条件を容易に実現できます。
アナログ・デバイセズの PD(受電デバイス)コントローラは、IEEE PoE(13W)規格、IEEE PoE+(25.5 W)規格、IEEE PoE++(71 W)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格などの、イーサネットを介した複数のレベルの PoE(Power over Ethernet)をサポートします。 PD コントローラには、PSE(給電デバイス)に正しいシグネチャや分類を提供することで PSE がイーサネット・ケーブル上の PD(受電デバイス)に適切な量の電力を供給するようにする最終的な役割を果たします。 アナログ・デバイセズの PD コントローラの一部は効率的な DC/DC コンバータと一体化された簡素な設計になっていますが、設計者が独自の DC/DC コンバータを自分で選択できる PD コントローラもあります。これらを使用することで設計者は独特の費用効果条件を容易に実現できます。