MAX5996A

製造中

パワー・テレメトリおよび電力/電流制限機能を備えたIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス

パワー・テレメトリおよび電力/電流制限機能を備えた90W絶縁型スイッチ内蔵のPoE PD

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高精度のパワー・テレメトリ(特許申請中)
  • 定電力/定電流制限(特許申請中)
  • LLDP電力/電流レベル指示(特許申請中)
  • IEEE802.3bt準拠
  • 90W絶縁型スイッチを内蔵
  • マルチ分類
  • マルチイベント電力レベル指示
  • シンプルなACアダプタ・インターフェース
  • 起動時の突入電流制限
  • 通常動作時の電流制限
  • 過熱保護
  • AutoClass
  • グリーンMPSを選択可能
  • インテリジェントMPS(特許US9152161)
  • 5mm × 5mmの16ピンTQFN
MAX5996A
パワー・テレメトリおよび電力/電流制限機能を備えたIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
MAX5996CEVKIT

MAX5996A/MAX5996B/MAX5996Cの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at/bt-Compliant PD Interface Circuit
  • Multi-Event Classification 0-8
  • -36V to -57V Input Range
  • Demonstrates a 51W PD Design with Isolated Flyback DC-DC Converter
  • +12V Output at 3.75A
  • Startup Inrush Current Limit of 135mA (typ)
  • Power Telemetry Through MEC
  • Power/Current Limiting
  • LLDP Reclassification
  • Current Limit During Normal Operation
  • Evaluates Endspan and Midspan Ethernet Systems
  • Type 1-4 PSE Classification Indicator
  • Simplified Wall Adapter Interface
  • Demonstrates Sleep and Ultra-Sleep Power-Saving Modes
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • IEEE 802.3bt受電機器
  • 照明
  • スモールセル、ピコセル
  • VoIP電話、IPセキュリティカメラ
  • ワイヤレスアクセスポイント

MAX5996CEVKIT
MAX5996A/MAX5996B/MAX5996Cの評価キット

最新のディスカッション

MAX5996Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品