LT4294

製造中

IEEE 802.3bt PDインタフェース・コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/at/bt受電装置(PD)コントローラ
  • 最大71.3WのPDをサポート
  • 5イベントの分類検出
  • 優れたサージ保護(絶対最大定格:100V)
  • 広い接合部温度範囲(–40°C~125°C)
  • 過熱保護
  • シグネチャ抵抗を内蔵
  • ホット・スワップ用のNチャネルMOSFETを外付けすることにより、最小の電力損失および最高のシステム効率を達成
  • 最小9Vの構成可能な補助電源をサポート
  • LTPoE++® PDをIEEE 802.3bt PDに容易に移行
  • LT4275A/B/Cとピン互換
  • 10ピンMSOPパッケージおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給可能
LT4294
IEEE 802.3bt PDインタフェース・コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LT4321 新規設計に推奨 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4294
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2583A

LT4294/LT4321デモ用ボード | PoE++(71W/37V~57V)PDおよび最適なダイオード・ブリッジ

製品詳細

デモ回路2583は、イーサネット・アライアンス認定のIEEE 802.3bt準拠のイーサネット電源(PoE)給電デバイス(PD)です。LT4294 PDインターフェース・コントローラとLT4321 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラを備えています。

DC2583A
LT4294/LT4321デモ用ボード | PoE++(71W/37V~57V)PDおよび最適なダイオード・ブリッジ

最新のディスカッション

最近表示した製品