MAX14578E

製造中

USBバッテリチャージャ検出器

USBおよびAppleチャージャに対応する、超小型、完全ポート検出デバイス

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • USB Battery Charging Revision 1.1に準拠
  • コネクタ挿入検出用のデータコンタクト検出
  • チャージングダウンストリーム検出
  • Apple/Sonyチャージャ検出
  • 専用チャージャ検出
  • 中国のYD/T1591準拠チャージャ検出
  • チャージャ検出プロセス中は内蔵スイッチによってUSBトランシーバを絶縁
  • VBUS接続は28Vに対応
  • デバイス状態変化割込み
  • 低消費電流
  • CD+およびCD-の高ESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
MAX14578E
USBバッテリチャージャ検出器
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
USBアナログ・スイッチ 2
MAX4983E 製造中 ±15kV ESD保護付き、ハイスピードUSB 2.0スイッチ
MAX14508E 製造中 負信号機能、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14578EVKIT

MAX14578の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • GUIによってICの動作の学習を簡素化
  • アプリケーション試験用のMAX8903A USBチャージャ内蔵
  • USB電源または外部電源(大きい充電電流用)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14578の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のUSBバッテリチャージャ検出器であるMAX14578を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは、USB Battery Charging Revision 1.1に準拠するチャージャ検出、専用チャージャ検出、Appleチャージャ検出、中国のYD/T1591対応チャージャ検出、およびUSBパススルー通信を備えています。このEVキットは、充電電流をシステム電流から分離するための多様な電力オプションを備えています。このEVキットは、USBから自己給電しますが、充電の検証には外部電源が必要です。このEVキットは、アプリケーションの設定においてMAX14578とインタフェースするために、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DC USBチャージャのMAX8903Aを備えています。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供して、評価を簡素化します。このEVキットのGUIによって、ICの各機能を試験することができます。EVキットのPCBは、MAX14578EEWC+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダ
  • メディアプレーヤー
  • MID (モバイルインターネットデバイス)

MAX14578AEVKIT

MAX14578AEの評価キット

機能と利点

  • アプリケーション試験用のMAX8903A USBチャージャ搭載
  • USB給電またはより大きい充電電流用に外部給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14578Aの評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のUSBバッテリチャージャ検出器であるMAX14578AEを評価するための実証済みデザインを提供します。このICは、USBIF Battery Charging仕様に準拠するチャージャ検出、専用チャージャ検出、Apple/Sonyチャージャ検出、中国のYD/T1591準拠チャージャ検出、およびUSBパススルー通信を備えています。このEVキットは、充電電流をシステム電流から分離するための多様な電力オプションを備えています。このEVキットは、アプリケーションの設定においてMAX14578AEとインタフェースするために、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DC USBチャージャのMAX8903Aを備えています。

このEVキットのPCBには、MAX14578AEEWC+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダ
  • メディアプレーヤー
  • MID (モバイルインターネットデバイス)

MAX14578EVKIT
MAX14578の評価キット
MAX14578AEVKIT
MAX14578AEの評価キット

最新のディスカッション

MAX14578Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品