LTM2886

製造中

SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Fixed ±5V and Adjustable 5V Regulated Power

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6-Channel Logic Isolator: 2500VRMS for 1 Minute
  • UL-CSA Recognized File #E151738
  • Isolated DC Power:
    • 3V to 5V Adjustable at Up to 100mA
    • ±5V Fixed at Up to 100mA
  • No External Components Required
  • SPI/Digital (LTM2886-S) or I2C (LTM2886-I) Options
  • High Common Mode Transient Immunity: 30kV/μs
  • High Speed Operation:
    • 10MHz Digital Isolation
    • 4MHz/8MHz SPI Isolation
    • 400kHz I2C Isolation
  • 3.3V (LTM2886-3) or 5V (LTM2886-5) Operation
  • 1.62V to 5.5V (LTM3886-S) or 3V to 5.5V (LTM2886-I) Logic Supply
  • ±10kV ESD HBM Across the Isolation Barrier
  • Maximum Continuous Working Voltage: 560VPEAK
  • Low Current Shutdown Mode (<10μA)
  • Low Profile (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA Package
LTM2886
SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Fixed ±5V and Adjustable 5V Regulated Power
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2892 製造中 SPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTM9100 製造中 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1790A-A

LTM2886-3S Demo Board | SPI µModule Isolator (3.3V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1790A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule™ isolator with fixed ±5V and adjustable 5V regulated power featuring the LTM2886. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2,  which may be adjusted by an external programming resistor, and fixed voltages on V+ and V. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

eval board
DC1790A-D

LTM2886-5I Demo Board | I2C µModule Isolator (5.0V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1790A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule™ isolator with fixed ±5V and adjustable 5V regulated power featuring the LTM2886. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2,  which may be adjusted by an external programming resistor, and fixed voltages on V+ and V. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

eval board
DC1790A-C

LTM2886-3I Demo Board | I2C µModule Isolator (3.3V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1790A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule™ isolator with fixed ±5V and adjustable 5V regulated power featuring the LTM2886. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2,  which may be adjusted by an external programming resistor, and fixed voltages on V+ and V. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.


 


eval board
DC1790A-B

LTM2886-5S Demo Board | SPI µModule Isolator (5.0V Supply)

製品詳細

Demonstration circuit 1790A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule™ isolator with fixed ±5V and adjustable 5V regulated power featuring the LTM2886. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2,  which may be adjusted by an external programming resistor, and fixed voltages on V+ and V. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.


 


DC1790A-A
LTM2886-3S Demo Board | SPI µModule Isolator (3.3V Supply)
DC1790A-D
LTM2886-5I Demo Board | I2C µModule Isolator (5.0V Supply)
DC1790A-C
LTM2886-3I Demo Board | I2C µModule Isolator (3.3V Supply)
DC1790A-B
LTM2886-5S Demo Board | SPI µModule Isolator (5.0V Supply)

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Circuits from the Lab®

絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 広い電流(+/-10A)および電圧(80V)入力の範囲
  • 設定可能なゲイン/減衰
  • ガルバニック絶縁
  • Arduinoフォーム・ファクタ対応

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-28
    CN0548:高電圧/大電流に対応可能な絶縁型の測定モジュール
CN0548
絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

最新のディスカッション

最近表示した製品