LTM2892

製造中

SPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6チャネルのロジック・アイソレータ:3500VRMS(1分間)
  • 3V~5.5V電源動作
  • 外付け部品不要
  • SPI/デジタル対応オプション(LTM2892-S)またはI2C対応オプション(LTM2892-I)
  • 同相トランジェント耐性が高い:50kV/μs
  • 高速動作:
    • 10MHzのデジタル絶縁
    • 4MHz/8MHzのSPI絶縁
    • 400kHzのI2C絶縁
  • 最大125℃で動作(Hグレード)
  • 柔軟なデジタル・インタフェースを実現する1.62V~5.5Vのロジック電源
  • 絶縁障壁間での±15kVのESD保護(人体モデル)
  • 連続動作時の最大電圧:850VPEAK
  • 低電流シャットダウン・モード(<10μA)
  • 小型(9mm × 6.25mm × 2.91mm)BGAパッケージ
LTM2892
SPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マルチプロトコル・トランシーバー 1
LTC2873 製造中 終端抵抗を切り替え可能なシングル・バスRS485/RS232マルチプロトコル・トランシーバ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTM9100 製造中 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
絶縁型RS-232 1
LTM2882 製造中 デュアル絶縁型RS232 μModuleトランシーバ + 電源
絶縁型RS-485 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC1986A
LTM2892-I I2C µModule Isolator Demo Board
DC1957A
LTM2892-S SPI/Digital µModule Isolator Demo Board

最新のディスカッション

最近表示した製品