LT6657
製造中ドリフトが1.5ppm/°Cの低ノイズ、バッファ付きリファレンス
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.83
製品の詳細
- 低ドリフト:
- Aグレード:1.5ppm/°C(最大)
- Bグレード: 3ppm/°C(最大)
- 低ノイズ:
- 0.5ppmP-P(0.1Hz~10Hz)
- 0.8ppmRMS(10Hz~1kHz)
- 40Vまでの広い電源範囲
- ソース電流およびシンク電流:10mA(最小)
- 入力レギュレーション: 0.2ppm/V
- 負荷レギュレーション: 2µV/mA
- 逆電源保護
- 逆出力保護
- 低消費電力のシャットダウン:4µA未満(最大)
- 1.25Vオプション時の最小電源は1.5V
- 過熱保護
- シャント・モードで動作可能
- 負電圧リファレンスとして構成可能
- 供給可能な出力電圧オプション:1.25V、2.5V、3V、4.096V、5V
- MSOP-8パッケージ
LT6657は、堅牢な動作特性ときわめて低いドリフトおよびノイズ性能を兼ね備えた高精度の電圧リファレンスです。このバンドギャップ・リファレンスは、高度な曲率補正により、温度特性を予測可能な1.5ppm/°Cのドリフトと0.1%の初期電圧精度を実現します。また、ノイズは0.5ppmP-Pであり、温度サイクル時のヒステリシスを非常に低い値に抑えています。
LT6657は、出力電圧よりわずかに50mV高い電圧(最大40V)を電源にすることができる低ドロップアウト・リファレンスです。バッファ付きの出力は、低出力インピーダンスおよび高精度の負荷レギュレーション性能を持つ±10mAの出力駆動電流をサポートします。シンク電流能力が高いので、正電圧リファレンスと同じ精度の負電圧リファレンスとして動作することが可能です。このデバイスは、バッテリを逆接続した状態でも安全であり、出力が短絡した場合の電流制限保護回路と過負荷状態に対応するサーマル・シャットダウン回路を内蔵しています。シャットダウン回路を内蔵しているのは、消費電力を低減できる上に迅速な起動を可能にするためです。
LT6657は-40°C~125°Cの温度範囲で完全に規定されています。このデバイスは8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高温動作の産業用機器
- 高分解能データ収集システム
- 計測およびプロセス制御
- 自動車制御およびモニタ
- 医療機器
- シャント・リファレンスおよび負電圧リファレンス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6657AHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657AHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6657BHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6657AHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6657AHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT6657AHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT6657BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT6657BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6657-1.25
- LT6657-2.5
- LT6657-3
- LT6657-4.096
- LT6657-5
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。