LTM9100

製造中

I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • UL-CSA規格認証申請中:5kVRMS(1 分間)
  • 強化された絶縁
  • 絶縁型電源を内蔵
  • ターンオン・ランプ・レートと電流制限値を調整可能
  • I2C/SMBusインタフェース
  • 電流と2つの不確定チャネルをモニタする10ビットA/Dコンバータ
  • 同相トランジェント耐性が高い:≧30kV/µs
  • フォルト状態のアラート出力およびパワーグッド出力
  • 3V~5.5Vの独立したロジック電源
  • 絶縁障壁間での±20kVのESD保護
  • 連続動作時の最大電圧:690VRMS
  • 沿面距離:14.6mm
  • 低電流シャットダウン・モード(<10µA)
  • 22mm×9mm×5.16mm BGAパッケージ
LTM9100
I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
高電圧ホットスワップ・コントローラ 2
LTC4260 新規設計に推奨 I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
LTC4261 製造中 A/DコンバータとI2Cモニタ機能を内蔵した負電圧Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM9100

Linduino 3

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2423A-A

LTM9100 Demo Board | Isolated 48V Switch Controller with Telemetry [requires DC590 or DC2026]

製品詳細

Demonstration circuit 2423A showcases the LTM9100 Isolated Switch Controller in either a typical 48V application (–A) or in a high voltage 380V application (–B). The board may be configured for either high side or low side operation, dependent on the connection of external supply and load to the banana jacks. An on board capacitive load may also be wired into the circuit. LEDs indicate the presence of input and output voltage.


 


eval board
DC2423A-B

LTM9100 Demo Board | Isolated 380V Switch Controller with Telemetry [requires DC590 or DC2026]

製品詳細

Demonstration circuit 2423A showcases the LTM9100 Isolated Switch Controller in either a typical 48V application (–A) or in a high voltage 380V application (–B). The board may be configured for either high side or low side operation, dependent on the connection of external supply and load to the banana jacks. An on board capacitive load may also be wired into the circuit. LEDs indicate the presence of input and output voltage.

DC2423A-A
LTM9100 Demo Board | Isolated 48V Switch Controller with Telemetry [requires DC590 or DC2026]
DC2423A-B
LTM9100 Demo Board | Isolated 380V Switch Controller with Telemetry [requires DC590 or DC2026]

最新のディスカッション

最近表示した製品