LTC7124
新規設計に推奨超低静止電流の17V、デュアル3.5A 同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.1V~17V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~VINの99%
- デュアル降圧出力:3.5A(チャネルあたり)
- 80mΩ/40mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
- 最大95%の効率を提供
- 両チャネルをイネーブルした場合の無負荷時のIQ < 8μA、
- 1チャネルのみイネーブルした場合のIQ < 5.5μA
- プログラム可能な周波数(500kHz~4MHz)、
- 周波数の同期範囲は±25%
- 最大7Aで2相単一出力に構成可能
- 出力電圧精度:±1.0%
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 内部ループ補償またはプログラム可能な外部ループ補償
- 3mm×5mm QFN-24パッケージで供給可能
LTC7124は、最大17Vの入力電源で動作できるデュアル・チャネル、1出力当たり3.5A、高効率のモノリシック降圧レギュレータです。プログラム可能なスイッチング周波数の範囲は500kHz~4MHzであり、設定された周波数の±25%での外部クロック同期が可能です。このレギュレータは、超低静止電流を特長とし、広い出力電圧範囲にわたる高い効率を実現します。
この降圧レギュレータは3.1V~17Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~VINの99%の可変出力電圧範囲を実現しつつ、1チャネル当たり最大3.5Aの出力電流を供給します。ユーザーが選択可能なモード入力を備えているので、出力リップルと軽負荷時の効率のどちらに重点を置くか選択できます。つまり、Burst Mode®動作を選ぶと軽負荷時に最高の効率が実現されますが、強制連続モードを選ぶと最小の出力リップルが実現されます。LTC7124は、放射ノイズと導通ノイズを低減するために、スペクトラム拡散変調機能を内蔵しています。LTC7124は、熱特性が改善された高さの低い3mm×5mmの24ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ポイントオブロード電源
- ポータブル機器
- ハンドヘルド・スキャナ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7124EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7124EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7124IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7124IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC7124EUDD#PBF | 製造中 | |
LTC7124EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC7124IUDD#PBF | 製造中 | |
LTC7124IUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4419 | 新規設計に推奨 | 18Vデュアル入力マイクロパワー PowerPathプライオリタイザ |
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4231 | 新規設計に推奨 | マイクロパワーHot Swapコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3633A LTC3633A-1 |
デュアル・チャネル、3A、20Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ | |
LTC3636 LTC3636-1 |
デュアル・チャネル、6A、20V モノリシック同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC7124 Demo Circuit - 1MHz Dual Step-Down Regulator with External Loop Compensation (3.1-17V to 1.2V & 2.5V @ 3.5A)
- LTC7124 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7124
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。