ADM3483

製造中

RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(半二重、250kbps、スルーレート制限、ドライバ/レシーバ・イネーブル機能付き)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 3.3V電源動作
  • 5 Vロジックと相互動作可能
  • 全コモン・モード範囲でEIA RS-422とRS-485に準拠
  • データ・レート・オプション:250kbps
  • 半二重と全二重のオプション
  • 低いEM干渉のためのスルーレート制限
  • シャットダウン・モード時の消費電流:2nA
  • バス上の最大トランシーバ数: 32
  • バスコモン・モード範囲: -7V~+12V
  • -40~+85°Cの温度範囲にわたって仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージを採用

ADM3483
RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(半二重、250kbps、スルーレート制限、ドライバ/レシーバ・イネーブル機能付き)
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
ADM3061E 製造中 3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重500kbps RS-485トランシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

リファレンス・デザイン

Ultrasonic Distance Sensor
CN0343 Circuits from the Lab®

超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 完全自立型の距離センサー
  • 測定範囲は50cm~10m
  • 分解能は約2cm
  • 最小限PCB使用量
CN0343
超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品