ADM3488

製造中

RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(全二重、250Mbps、スルーレート制限機能付き)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.21
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.3V電源動作
  • 5 Vロジックと相互動作可能
  • 全コモン・モード範囲でEIA RS-422とRS-485に準拠
  • データ・レート・オプション:250kbps
  • 半二重と全二重のオプション
  • 低いEMI干渉のためのスルーレート制限
  • バス上の最大トランシーバ数: 32
  • バスコモン・モード範囲: -7V~+12V
  • -40~+85°Cの温度範囲にわたって仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージを採用

ADM3488
RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(全二重、250Mbps、スルーレート制限機能付き)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-RS485FD8EBZ

Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ

製品詳細

The EVAL-RS485FD8EBZ allows quick and easy evaluation of full-duplex RS-485 transceivers with standard 8-lead SOIC footprints. The evaluation board allows interfacing via screw terminal block to digital I/O for driver input (DI) and receiver output (RO). Bus signals A, B, Y and Z (full-duplex bus) can be connected to a bus screw terminal block. Termination resistors are fitted across A and B, as well as Y and Z. These can be connected in half-duplex configuration (A to Y, B to Z), in order to evaluate the RS-485 driver. Footprints are provided for pull-up and pull-down (biasing resistors) on the receiver inputs in order to provide the option to evaluate an RS-485 receiver with this configuration.

Devices for evaluation on the board must be ordered separately.

EVAL-RS485FD8EBZ
Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品