ADL5812
製造中止パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、デュアル、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
製品の詳細
- RF周波数700MHz~2,800MHz連続
- LO周波数:250MHz~2800MHz、高域または低域側注入
- IF範囲:30MHz~450MHz
- パワー変換ゲイン:6.7dB@1900MHz
- SSBノイズ指数:11.6dB@1900MHz
- 入力IP3:27.2dBm@1900MHz
- 入力P1dB:12.5dBm@1900MHz
- 標準LOドライバ:0dBm
- シングルエンド50ΩのRFポート
- シングルエンドまたはバランスLO入力ポート
- 単電源動作:3.3V~5.0V
- 全ての機能を制御できるシリアル・ポート
- 6mm×6mmの露出パドルつき40ピンLFCSPパッケージを採用
ADL5812はデュアルのワイドバンド・パッシブ・ミキサーで、このシングル・チャンネル版は ADL5811となります。これらの製品は革新的な新しいブロードバンド、矩形波リミットのLOアンプを使って、700MHz~2800MHzの前例のないRF帯域幅を実現しています。従来からのナローバンド・サイン波のLOアンプ・ソリューションとは異なり、この製品は、極めて広い帯域にわたってRF入力よりも高い、または低いどちらのLOも容認します。エネルギー・ストレージ素子を使っていないため、LO周波数の減少にともなってDCの電流消費も減少します
ADL5812は、シングルエンド動作が可能なRFおよびLOバランス回路を内蔵した、高い直線性、ダブル・バランスされたパッシブ・ミキサー・コアを用いています。ADL5812はプログラマブルなRFバランを採用しているため、700 MHz~2,800 MHzのRF入力周波数範囲にわたって最適な性能を発揮します。バランスしたパッシブ・ミキサーの配置は、優れたLOからRFへ、また、LOからIFへのリーケージ性能、優れたRFからIFへのアイソレーション特性、および全RF帯域幅にわたる優れたインターモジュレーション性能を提供します。
極めて高い入力リニアリティを備えているこのバランスのとれたミキサー・コアは、ダイナミック性能の劣化を招く可能性があるような、インバンドのブロッキング信号において要求の厳しいワイドバンドのアプリケーションで使うことができます。ブロッカー・ノイズ指数性能は、ナローバンドのパッシブ・ミキサー設計に匹敵する性能となっています。高い直線性のIFバッファ・アンプがパッシブ・ミキサー・コアの後ろに配置されており、標準6.7dBのパワー変換ゲインを備えており、幅広い出力インピーダンス範囲で使うことができます。低電圧アプリケーションでは、ADL5812は大幅に電流が軽減される3.6Vまでの低い電圧で動作することができます。必要に応じて、2チャンネルを個別にパワーダウン(両チャンネルで1.5mA)させることの出来る2つのロジック・ビットが用意されています。
ADL5812の全ての機能は、3線のシリアル・インターフェースで制御されますので、最適な性能が最小の外部部品で実現されます。
ADL5812は高性能ICプロセスであるBiCMOSを使って製造されています。この製品は、6 mm×6 mm、40ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。評価用ボードも入手可能です。
アプリケーション
- マルチ・バンド / マルチ・スタンダードのセルラ・ベース・ステーション・ダイバシティ受信器
- ワイドバンド無線リンク・ダイバシティ・ダウン・コンバータ
- マルチモード・セルラ・エクステンダ、ブロードバンド・レシーバ
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
AD8351 | 製造中 | 差動アンプ、低歪み、RF / IF用 |
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
デジタル制御VGA 3 | ||
AD8370 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz |
AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
ADL5336 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、IF用、カスケード接続可能、プログラマブルRMS検出付 |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
完全差動アンプ 2 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く