ADF4001
ADF4001
製造中200MHzクロック・ジェネレータPLL
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品の詳細
- 帯域幅:200MHz
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- プログラマブル・チャージポンプ電流
- 3線シリアル・インターフェース
- ハードウェアとソフトウェアのパワーダウン・モード
- アナログとデジタルのロック検出
周波数シンセサイザADF4001は、きわめてローノイズの安定したリファレンス信号を必要とするPLLのクロック源として使用できます。ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、およびプログラマブルな13ビットNカウンタで構成されます。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周波数を選択できます。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)またはVCXO(電圧制御型水晶発振器)と組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。Nの最小値が1であるため、柔軟なクロック生成を実現します。
この製品にはより新しいバージョンがあります
PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4001BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4001BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4001BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4001BRU-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4001BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4001BRUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4001BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
3 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADF4001BCPZ | 製造中 | |
ADF4001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADF4001BRU-REEL | 製造中止 | |
ADF4001BRUZ | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-RL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4001BRU-REEL | 製造中止 | |
ADF4001BRUZ | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4001BRUZ | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4001BRUZ-RL | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF4001BCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4001BRU-REEL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADF4002 | 新規設計に推奨 | PLL周波数シンセサイザ/位相検出器 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く