ADF5001

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF5001
製造中周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.55
Viewing:
製品の詳細
|
|
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF5001BCPZ | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADF5001BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF5001BCPZ | 製造中 | |
ADF5001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF5001BCPZ | 製造中 | |
ADF5001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF5001BCPZ | 製造中 | |
ADF5001BCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 28, 2010 - 10_0158 Increase ADF5001 output power level from -8dBm typ. differental output power to -2dBm typ. The minimum output level increases from -12dBm to -7dBm. Branding change to small package code. |
||
ADF5001BCPZ | 製造中 | |
ADF5001BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く