AD5737

新規設計には非推奨

D/Aコンバータ、12ビット、4-20mA出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 熱管理または外部PMOSモードのためのダイナミック・パワー制御機能
  • IOUT(出力電流)範囲:
       0~-20mA、4mA~20mAまたは0~24mA
       総合未調整誤差(TUE):±0.1%(max)
  • ユーザ・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
  • 診断機能内蔵
  • 内蔵リファレンス電圧±10ppm/℃(max)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
AD5737
D/Aコンバータ、12ビット、4-20mA出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD5757
AD5757 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品