AD420

製造中

4~20mA / 0~20mA電流出力D/Aコンバータ、シリアル入力16ビット

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.64
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:4~20mA、0~20mA、0~24mA
  • 16ビット分解能と単調増加保証
  • ±0.012%(max)積分非直線性
  • ±0.05%(max)オフセット(調整可能)
  • ±0.15%(max)総合出力誤差(調整可能)
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース(3.3MBPS)
  • ループ異常検出機能搭載
  • 5Vリファレンス内蔵(25ppm/℃max)
  • 非同期クリア機能
  • 32Vの最大電源電圧
  • 出力ループのコンプライアンス:0V~Vcc-2.75V
  • 24ピンSOICとPDIPパッケージ

AD420
4~20mA / 0~20mA電流出力D/Aコンバータ、シリアル入力16ビット
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
AD5420 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
AD5737 新規設計には非推奨 D/Aコンバータ、12ビット、4-20mA出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能
AD5755-1 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品