ADP7183
ADP7183
新規設計に推奨-300 mA、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲: -2.0 V ~ -5.5 V
- 最大出力電流: -300 mA
- 固定出力電圧オプション: -0.5 V ~ -4.5 V
- 調整可能出力範囲: −0.5 V ~ −VIN + 0.5 V
- 低出力ノイズ: 4 µV rms、100 Hz ~ 100 kHz
- ノイズ・スペクトル密度: 20 nV/√Hz、10 kHz ~ 1 MHz
- -300 mA 負荷での電源電圧変動除去比(PSRR):
- 10 kHz で 75 dB(代表値)
- 100 kHz で 62 dB(代表値)
- 1 MHz で 40 dB(代表値)
- 低ドロップアウト電圧: -300 mA 負荷で -130 mV(代表値)
- 初期出力電圧精度(VOUT): IOUT = -10 mA で ±0.5 %
- ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度: ±2.6 %
- 動作電源電流(IGND): 無負荷で -0.6 mA(代表値)
- 低シャットダウン電流: VIN = −5.5 V で −2 µA(代表値)
- 小型の 4.7 µF セラミック入力および出力コンデンサで安定
- 正側または負側のロジックが可能
- 電流制限と熱過負荷保護
- 8 ピン、2 mm × 2 mm LFCSP パッケージ
- ADIsimPOWER 電圧レギュレータ設計ツールによるサポート
ADP7183 は相補型金属酸化膜半導体(CMOS)の低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータで、-2.0 V ~ -5.5 V で動作し、最大 -300 mA の出力電流を供給します。この LDO レギュレータは、−0.5 V ~ −4.5 V で動作する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路のレギュレーションに最適です。独自の先進のアーキテクチャを採用することにより、ADP7183 は高 PSRR と低ノイズを実現し、小型の 4.7 μF セラミック出力コンデンサを使用して、優れたラインおよび負荷過渡応答を達成します。
ADP7183 には 15 個の固定出力電圧オプションがあります。標準在庫品の電圧は、−0.5 V、−1.0 V、−1.2 V、−1.5 V、−1.8 V、−2.0 V、−2.5 V、−3.0 V、−3.3 V です。特注品の電圧は、−0.8 V、−0.9 V、−1.3 V、−2.8 V、−4.2 V、−4.5 V です。外付けの帰還分圧器を使って −0.5 V ~ −VIN + 0.5 V の範囲の出力電圧に対応する可変バージョンも用意しています。
柔軟性を最大限にするため、ロジック機能は正側または負側のロジック・レベルでのインターフェースが可能になっています。
ADP7183 レギュレータの出力ノイズは、出力電圧の大きさに関係なく 4 μV rms です。ADP7183 は 8 ピン、2 mm × 2 mm LFCSP パッケージを採用しているため、非常にコンパクトなソリューソンを実現するだけでなく、小型で薄型のフットプリントで最大 -300 mA の出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能を提供します。
アプリケーション
- A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、高精度アンプなど、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに対するレギュレーション
- 通信およびインフラストラクチャ
- 医療および健康機器
- 工業用および計測用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
Student Zone Article page 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP7183ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN0.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN2.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7185 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、-500 mA、超低ノイズ、高 PSRR |