ADG1209
製造中マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS®
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- 信号範囲全体にわたる1pC未満の電荷注入
- 1pFのオフ時容量
- 33Vの電源範囲
- 120Ωのオン抵抗値
- ±15V/12Vの電源に対して仕様を完全に規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作
- 16ピンTSSOPおよび16ピンLFCSP_WQ、16ピンSOICパッケージを採用
- 0.03µW(typ)未満の消費電力
ADG1208とADG1209は、それぞれ8個のシングル・チャンネル入力と4チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOS®アナログ・マルチプレクサです。ADG1208はA0、A1、A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に8個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1209は、A0とA1の2ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン差動出力に4個の差動入力のうち1つをスイッチします。この各デバイスに用意されているEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定することも可能です。ディスエーブル時には、全チャンネルがオフにスイッチされます。オン時では、各チャンネルは双方向に等しく導通し入力信号範囲は電源電圧まで拡張されます。
iCMOS(工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS(相補型金属酸化膜半導体)技術とバイポーラ技術の両方を組み合わせて実現されたプロセスです。このプロセス技術の採用によって、前世代の高電圧IC製品では実現が不可能であった小型フットプリントで33V動作を実現する能力を備えた広範囲に及ぶ高性能アナログICの開発が可能になっています。従来方式のCMOSプロセスで製造されたアナログICとは異なり、iCMOSデバイスは高い電源電圧による動作が可能であり、これと同時に性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージ・サイズの小型化を実現します。
これらのマルチプレクサは、容量と電荷注入量が非常に低く抑えられているので、低いグリッチと高速セトリングが要求されるデータ・アクイジションおよびサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションです。デバイスの信号範囲全域にわたる最小チャージ・インジェクションがあります。さらに、iCMOS構造の採用によって、消費電力が非常に低く抑えられるため、携帯型およびバッテリ駆動の計測機器にも最適です。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオのルーチング
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動システム
- サンプル&ホールド・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
情報 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1209YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1209YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1209YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1209YRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG1209YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1209YRUZ | 製造中 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1209YRZ | 製造中 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1209YRUZ | 製造中 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
10 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
ADG1209YRUZ | 製造中 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG1209YRZ | 製造中 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG1209YRZ | 製造中 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG1209YRZ | 製造中 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1209
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。