ADM660

製造中

電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.46
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ADM660:入力電源電圧のインバータとダブラ
  • ADM8660:入力電源電圧のインバータ
  • 出力電流:100mA
  • シャットダウン機能(ADM8660)
  • 2.2µFまたは10µFコンデンサ
  • 30mA負荷時で0.3Vの電圧降下
  • +1.5~+7V電源
  • 低消費電力CMOS:600µA静止電流
  • チャージ・ポンプ周波数の選択可能(25kHz/120kHz)
  • MAX660、MAX665、ICL7660と上位ピン互換
  • 16ピンTSSOPパッケージ

ADM660
電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

最新のディスカッション

最近表示した製品