ADALM-PULTO

ADALM-PLUTOは、SDR(ソフトウェア無線)向けの完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を短時間で検証し、製造までの期間を短縮する手助けとなります。このツールは、回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、アナログ・デバイセズのトランシーバー製品のホスト・ドライバを備えています。

設計を高速でトラッキング

AD9363

新規設計に推奨

RF アジャイル・トランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$102.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 12ビットの DAC と ADC を内蔵した 2×2 の無線周波数(RF)トランシーバ
  • 広帯域幅: 325 MHz ~ 3.8 GHz
  • 時分割複信(TDD)と周波数分割複信(FDD)の動作をサポート
  • 調整可能チャンネル帯域幅(BW): 最大 20 MHz
  • レシーバ: 6 つの差動入力または 12 のシングルエンド入力
  • ノイズ指数 3 dB の優れたレシーバ感度
  • 受信(Rx)ゲイン制御
    • リアルタイムのモニタとマニュアル・ゲイン用の制御信号
    • 独立した自動ゲイン制御(AGC)
  • デュアル・トランスミッタ: 4 つの差動出力
  • 高直線性の広帯域トランスミッタ
    • 送信(Tx)エラー・ベクトル振幅(EVM): -34 dB
    • Tx ノイズ: ≤−157 dBm/Hz のノイズ・フロア
    • Tx モニタ: 66 dB のダイナミック・レンジ、精度 1 dB
  • フラクショナル N シンセサイザ内蔵
  • 局部発振器(LO)のステップ・サイズ: 2.4 Hz
  • CMOS/LVDS デジタル・インターフェース
AD9363
RF アジャイル・トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製品ハイライト 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
ADF4351 新規設計に推奨 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
クロック同期 1
AD9548 新規設計に推奨 クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、クワッド/オクタル入力ネットワーク
ゲイン・ブロック 1
ADL5602 新規設計に推奨 RF/IFゲイン・ブロック、50 MHz~4.0GHz
ドライバ・アンプ 3
ADL5320 新規設計に推奨 RFドライバ・アンプ、400MHz~2700MHz、¼W
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

MATLAB Filter Design Wizard for AD9361

ツールを開く

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

ツールを開く

評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS3-EBZ

AD9361 広帯域ソフトウェア無線基板

機能と利点

  • 200 kHz 未満から 56 MHz までのチャンネル帯域幅に対応し、広い周波数範囲(70 MHz ~ 6.0 GHz)でソフトウェアによるチューニングが可能
  • 送信経路と受信経路での位相および周波数同期
  • 高いチャンネル密度
  • 1 個の FMC コネクタから給電
  • MIMO 無線に対応。ADC と DAC の両方で 1 未満サンプリング同期
  • 回路図、レイアウト、部品表、HDL、Linux ドライバ、アプリケーション・ソフトウェア
  • スペクトラム固有の設計が可能なアドオン・カードに対応(PA、LNAなど)

製品詳細

AD-FMCOMMS3-EBZ は、3G / 4G 基地局や試験装置アプリケーション、ソフトウェア無線など、RF アプリケーションを想定した高性能、高集積化 RF トランシーバー AD9361 をベースに開発された高速アナログ・モジュールです。そのプログラマビリティと広帯域により、幅広いトランシーバー・アプリケーションに最適です。RF フロント・エンドに柔軟なミックスド・シグナル・ベースバンド・セクションや内蔵の周波数シンセサイザを組み合わせ、プロセッサや FPGA との設定可能なデジタル・インターフェースを提供することにより、設計を簡素化します。AD9361は 70 MHz ~ 6 GHz の範囲で動作し、ほとんどの認可帯域と無認可帯域をカバーします。サンプル・レート、デジタル・フィルタ、デシメーションを変更することにより、200 kHz 未満から 56 MHz までのチャンネル帯域幅に対応します。すべて、AD9361 内でプログラム可能です。

AD-FMCOMMS3-EBZ は、AD-FMCOMMS2-EBZ よりも広いチューニング範囲で単一プラットフォームを使用したいソフトウェア開発者やシステム設計者に最適です。この基板は RF 性能だけを追求するものではなく、超広帯域フロント・エンドが大きな特長です。データシートの仕様は2.4 GHz で満たしますが、これは基板で対応できる RF チューニング範囲の全体ではありません。プラットフォームで対応する範囲全体(70 MHz ~ 6 GHz)の一般的な性能データは、基板の文書に記載されています。この基板は主にシステム調査を目的としており、ソフトウェア・チームからさまざまな波形を収集してからカスタム・ハードウェアを完成させるときに活躍します。設計者の目的は波形を確認することにあり、性能の最後の 1 dB または 1% EVM まで追求するわけではありません。性能重視のプラットフォームについては、 AD-FMCOMMS2-EBZ を参照してください。

AD-FMCOMMS3-EBZ
AD9361 広帯域ソフトウェア無線基板

最新のディスカッション

最近表示した製品