ADP5040
新規設計に推奨1.2 Aの降圧レギュレータと2個の300 mA LDOを内蔵するMicro PMU
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品の詳細
- 入力電圧範囲: 2.3 V~5.5 V
- 1個の1.2 A降圧レギュレータを内蔵
- 300 mA LDOを2個 内蔵
- 4 mm × 4 mmの20ピンLFCSPパッケージを採用
- 過電流保護機能およびサーマル保護機能を内蔵
- ソフト・スタート
- 低電圧ロックアウト
- 降圧レギュレータの主要仕様
- 出力電圧範囲: 0.8V~3.8V
- 優れた過度応答のための電流モード
- 動作周波数: 3 MHz
- 最大96%のピーク効率
- 小型多層インダクタおよびコンデンサの使用が可能
- モード・ピンによって強制PWMまたは自動PWM/PSMモードの選択が可能
- 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト・モード
- LDOの主要仕様
- 出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
- 低いVIN: 1.7 V~5.5 V
- 2.2 µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
- 高いPSRR
- 低出力ノイズ
- 低ドロップアウト電圧
- 接合温度範囲: -40°C~+125°C
ADP5040は、1個の高性能降圧レギュレータと2個の低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)を組み合わせ、小型20ピンLFCSPパッケージに収納して、厳しい性能条件とボード・スペース条件を満たします。
降圧レギュレータのスイッチング周波数が高いので、小型の外付け多層部品を使用することができ、ボード・スペースを最小にします。
MODE ピンをハイ・レベルにすると、降圧レギュレータは強制 PWM モードで動作し、MODEピンをロー・レベルに設定すると、負荷が公称値付近にある場合、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が予め定めたスレッショールドを下回ると、レギュレータはパワーセーブモード(PSM)で動作して、軽負荷時の効率を向上させます。
ADP5040 LDOは低い静止電流、低ドロップアウト電圧、広い入力電圧範囲なので、携帯機器のバッテリ寿命を延ばすことができます。これらのADP5040 LDOの電源除去比は最大10 kHzまでの周波数で60 dB以上あり、小さいヘッドルーム電圧で動作します。
各レギュレータは、対応するイネーブル・ピンがハイ・レベルになると起動されます。レギュレータの出力電圧は、外付け抵抗分圧器を使って設定されるため、多様なアプリケーションに対応することができます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5040ACPZ-1-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP5040ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5040ACPZ-1-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く