AD9548

新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、クワッド/オクタル入力ネットワーク

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ホールドオーバー・モードでStratum2の安定化をサポート
  • 位相構築によるリファレンス・スイッチオーバーのサポート
  • ヒットレス・リファレンスのスイッチオーバーをサポート
  • 自動/手動のホールドオーバーとリファレンス・スイッチオーバー
  • シングルの差動入力あるいは2つの独立したシングルエンド入力として、各ペア構成を伴った4ペアのリファレンス入力ピン
  • 1Hz~750MHzの入力リファレンス周波数
  • リファレンスの検証と周波数モニタリング(1ppm)
  • プログラマブル入力リファレンスのスイッチオーバー・プライオリティ
AD9548
クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、クワッド/オクタル入力ネットワーク
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-AD9548

AD9548 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and onboard switching and LDO voltage regulators
  • Regulators easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled SMA connectors for output
  • SMA connectors for
    2 differential or 4 single-ended reference input
    System clock input
  • On-board provisions for OCXO, crystal oscillator, or crystal
  • USB connection to PC
  • 32-bit or 64-bit Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals

製品詳細

The AD9548 is a very low noise DDS-based digital PLL clock synthesizer with up to eight reference inputs and up to eight outputs. The AD9548 features reference clock validation, automatic holdover, and hitless reference clock switching. The AD9548 is also capable of accepting a 1 pulse per second (pps) reference input clock. The AD9548 Revision E evaluation board is a compact, easy-to use platform for evaluating all features of the AD9548.

AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
EVAL-AD9548
AD9548 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品