ログ・トランスインピーダンス・アンプ
searchIcon
banner background image

ログ・トランスインピーダンス・アンプ

アナログ・デバイセズのログ・トランスインピーダンス・アンプは、200dBまでの非常に広範なダイナミック・レンジ(1pA~10mA)にわたって、入力電力を対数的(「デシベルリニア」)に相関のある出力電圧に正確に変換します。対数応答では自動的にダイナミック・レンジ圧縮を行い、制御回路を必要としません。これにより、A/Dコンバータなどにおいて、後処理回路におけるダイナミック・レンジの条件が大幅に軽減されます。高精度レーザ・トリミングが適用されたADL5304、AD8304などの製品では、必要とされるキャリブレーションを最低限度に抑えながら、非常に高精度な測定が行えます。アナログ・デバイセズのログ・トランスインピーダンス・アンプは、光パワー測定、広範なベースバンド対数圧縮、電流と電圧の比率の測定、吸光度測定など、様々なアプリケーションに使用されています。
アナログ・デバイセズのログ・トランスインピーダンス・アンプは、200dBまでの非常に広範なダイナミック・レンジ(1pA~10mA)にわたって、入力電力を対数的(「デシベルリニア」)に相関のある出力電圧に正確に変換します。対数応答では自動的にダイナミック・レンジ圧縮を行い、制御回路を必要としません。これにより、A/Dコンバータなどにおいて、後処理回路におけるダイナミック・レンジの条件が大幅に軽減されます。高精度レーザ・トリミングが適用されたADL5304、AD8304などの製品では、必要とされるキャリブレーションを最低限度に抑えながら、非常に高精度な測定が行えます。アナログ・デバイセズのログ・トランスインピーダンス・アンプは、光パワー測定、広範なベースバンド対数圧縮、電流と電圧の比率の測定、吸光度測定など、様々なアプリケーションに使用されています。