AD8304

製造中

ログアンプ、160dB、フォトダイオード・インターフェース付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.13
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 光ケーブル用光ダイオード・インターフェース向けに最適化
  • 動作範囲:8ディケード
  • 単電源動作:+3.0~+5.5V
  • 完全かつ温度変動に対しても安定
  • 出力に1、2、3極のローパス・フィルタ機能が可能
  • 小型の14ピン・パッケージ(TSSOP)を採用
  • 正確なレーザー・トリムによるスケーリング:
    • 対数スロープ:10mV/dB(VLOGピン)
    • 基本対数インターセプト:100pA
    • スロープとインターセプトの調整が容易
  • 出力帯域幅:10MHz、スルーレート:15V/μs
  • 低消費電力:約4.5mA以内の静止電流(イネーブル時)
AD8304
ログアンプ、160dB、フォトダイオード・インターフェース付
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
LTM8074 新規設計に推奨 40 VIN、1.2 A Silent Switcher ®(サイレント・スイッチャ) µモジュール・レギュレータ
ADP1972 新規設計に推奨 バックまたはブーストPWMコントローラ、バッテリ・テスト・ソリュージョン向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8304
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-AD8304
AD8304 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品