MAX4207
製造中5桁以上のダイナミックレンジをカバーする高精度トランスインピーダンス対数アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.67
製品の詳細
- デュアル電源動作:±2.7V~±5.5V
- ダイナミックレンジ:5桁(10nA~1mA)
- 1nA~1mA範囲で単調出力
- 内部トリミング出力スケールファクタ:-0.25V/桁
- 可変出力スケールファクタ
- 可変出力オフセット電圧
- 内蔵リファレンス電流源:10nA~10µA
- 加算ノードがグランドレベルの入力アンプ
- 小型16ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 評価キットが入手可能(MAX4206EVKITを注文してください)
対数アンプのMAX4207は、入力電流と基準電流(外部または内部で発生する)の対数比を計算して、デフォルト値が-0.25V/桁のスケールファクタとした電圧出力を生成します。この製品は、±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作し、10nA~1mAの5桁の範囲の入力電流を測定することができます。
MAX4207に内蔵した汎用オペアンプは、ノイズのフィルタリング、オフセットの印加、ゲインの増加など様々な目的に利用することができます。また、外付け抵抗器を使用して高精度電流リファレンス(オプション)を発生させるために、0.5Vのリファレンスが内蔵されており、MAX4207の対数切片を調整します。出力オフセット電圧とスケールファクタの調整も外付け抵抗器を使用して設定します。
MAX4207は、省スペースの16ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作が保証されています。
アプリケーション
- アナログ信号処理
- 医療用計測
- フォトダイオード電流監視
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4207ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4207ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4207ETE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ログ・トランスインピーダンス・アンプ 1 | ||
MAX4206 | 製造中 | 5桁以上のダイナミックレンジをカバーする高精度トランスインピーダンス対数アンプ |
最新のディスカッション
max4207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める