ADL5310

製造中

ログ・コンバータ、デュアル、120dBレンジ(3nA~3mA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フォトダイオード・インターフェースに最適化された独立2チャンネル
  • 6ディケードの入力ダイナミックレンジ 対数適合度:3nA~3mAで0.3dB
  • 単電源動作または両電源動作が可能 (3 V ~±5.5 V)
  • 対数スロープ10mV/dB(200mV/dec)、外部からのスケーリング
  • ユーザー設定可能な出力バッファアンプ
  • 温度安定性にすぐれた対数出力
  • 各インターセプトが外付け抵抗により独立して設定可能
  • スペース効率の良い24ピン4mm×4mm のLFCSP
  • 低消費電力:静止電流10mA以下
ADL5310
ログ・コンバータ、デュアル、120dBレンジ(3nA~3mA
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADL5309

ADL5309(10pA~25mAをカバーする188dBのデュアル対数コンバータ)の性能評価

機能と利点

  • ADL5309用のフル機能評価用ボード
  • 外部の電気的入力またはオンボード・フォトダイオードによる光入力をサポート
  • オンチップまたは外部のフォトダイオード・バイアス
  • VOUT1、VOUT2、およびデジタル温度計をADC制御

製品詳細

ADL5309-EVALZ評価用ボードでは、ADL5309対数コンバータICを評価できます。

ADL5309はデュアル・モノリシック対数トランスインピーダンス・アンプで構成されており、これらのアンプは、光ファイバ・システムにおける低周波数および広ダイナミック・レンジの信号電力測定用として最適化されています。このデバイスは、INPピンの入力電流と内部生成されたリファレンス電流との比の対数に比例する、温度補償された高精度の出力電圧を生成します。

対数スロープとインターセプトはどちらも、公称値(それぞれ200mV/ディケードおよび10pA)となるよう出荷時に調整されます。どちらもI2Cインターフェースを介して調整できます。

デジタル形式のOUT1出力とOUT2出力は、デジタル温度計の併用により、I2Cインターフェースを介して利用できます。I2Cインターフェースを介して制御される14ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)は、OUT1チャンネル出力、OUT2チャンネル出力、およびデジタル温度計出力をサンプリングします。

ADL5309の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADL5309のデータシートに記載されています。ADL5309-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL5309のデータシートを参照してください。

EVAL-ADL5310
ADL5310 Evaluation Board
EVAL-ADL5309
ADL5309(10pA~25mAをカバーする188dBのデュアル対数コンバータ)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品