AD8305

製造中

ログ変換器、100dB、(10nA~1mA)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 光ファイバ・フォトダイオード・インターフェースに最適化
  • 5ディケードで電流を測定
    誤差:0.1dB@10nA~1mA
  • 単電源または両電源動作(トータル電圧:3V~12V)
  • 温度に対して完全安定動作
  • 10mV/dB(200mV/ディケード)の勾配
  • インターセプト:1nA外部抵抗によって傾きとインターセプトの調整可能
  • 完全対数比での機能
  • 全電流レベルでの最小応答時間特性
  • 小型サイズの16ピン・チップスケール・パッケージ(3×3mmのLFCSP)
  • 低消費電力:約5mAの無負荷時電源電流
AD8305
ログ変換器、100dB、(10nA~1mA)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8305
AD8305 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品