ADL5304

新規設計に推奨

電流 to 電圧 ログ(対数)変換器、高速、200 dB レンジ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電流の高速・応答に最適化
    詳細はデータシートをご参照ください。
  • 10ディケードの入力範囲:1pA~10mA
  • 対数適合誤差:±0.25dB@100pA~100μA
  • 対数比または固定インターセプト動作
  • 高精度電圧リファレンスとリファレンス電流内蔵
  • 低暗電流のための適応フォトダイオード(PD)へのバイアッシング
  • プログラマブルなログ・スロープとインターセプト
  • ディフォルト・スロープ:10 mV/dB@VLOGピン
  • 単電源動作または両電源動作が可能
ADL5304
電流 to 電圧 ログ(対数)変換器、高速、200 dB レンジ
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
  • ADL5304
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5304

ADL5304 評価用ボード

機能と利点

  • 4-layer printed circuit board (PCB), 53 mm × 72 mm form factor
  • Resistor programmable log slope and intercept
  • Single-or dual-supply operation
  • Full two argument logarithmic computation
  • On-board precision 100 nA reference
  • Optimized for very fast response at all input currents
    • Overall bandwidth of >4 MHz for inputs >1 μA
    • Bandwidth: 25 kHz at input of 1 nA and 350 kHz at 10 nA
  • 10 decades of input range: 1 pA to 10 mA
  • Law conformance: ±0.25 dB from 100 pA to 100 μA
  • Log ratio or fixed-intercept operation
  • On-board precision 1.5 V and 2.0 V voltage references
  • Adaptive photodiode (PD) bias for low dark current
  • Default log slope of 10 mV/dB at VLOG pin

製品詳細

ADL5304 評価用ボードでは、シンプルな SMA 接続を使用するか、デフォルト設定を変更して ADL5304 高精度ログ・アンプを電流源に接続し、光パワー・レベル・アプリケーション用に INUM 入力にフォトダイオードを実装できます。UG-339 ユーザー・ガイドでは、ADL5304 評価用ボードについても説明しています。

ADL5304-EVALZ の使用時の詳細については、ADL5304 データシートを参照してください。

EVAL-ADL5304
ADL5304 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品