MAX16170

発売前

CSAが内蔵された高電圧理想ダイオード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 車載アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
  • 動作電圧範囲:3V~65V
    • 12V/24Vバッテリ・システムをサポート
  • 入力保護範囲:−42V~+76V
    • 広い過渡耐性
  • ハイサイドCSA
    • システムの電力レベル測定に対応
  • 出力検出
    • 故障からの迅速な回復が可能
  • 30kHzでのアクティブ整流
    • 自動車規格に基づくシステム・レベルのテストを支援
  • ORingアプリケーションをサポート
  • 堅牢な故障回復モード
  • シャットダウン・モード電流:5μA
    • バッテリ駆動時間を延長
  • 抵抗により調整可能なOCP閾値
    • 設計の柔軟性向上
  • 1mA(最小)スリープ・モード電流出力
    • スタンバイ・モードの動作をサポート
  • FETOK/FLT出力
    • システム診断を強化
MAX16170
CSAが内蔵された高電圧理想ダイオード・コントローラ
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
  • MAX16170
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品