MAX16173

新規設計に推奨

Ideal Diode Controller with Active Rectifier

Smallest Reverse Polarity Protection Solution for IVI and AVN Applications

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • -42V to +65V Protection Voltage Range
  • 3V to 50V Operating Voltage Range
  • MOSFET Diagnostic Test
  • 3µA (Typ) Shutdown Current
  • Active Rectifier
  • Open-Drain FETOK Output
  • Open-Drain Power Good Output
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • 3mm x 3mm Side Wettable TDFN
MAX16173
Ideal Diode Controller with Active Rectifier
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16173EVKIT

MAX16173の評価用キット

機能と利点

  • 保護電圧範囲:-42V~+65V
  • 動作電圧範囲:3V~50V
  • オプションのTVSダイオード用のPCBパッド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16173の評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージに封止され最大250kHzのアクティブ整流を備えた車載保護ICのMAX16173を評価するように設計されています。デバイスの評価用に複数のテスト・ポイントが用意されています。このEVキットは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたり完全実装および試験済みで、出荷時にMAX16173ATBが実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク・テレコム電源システム
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX16173EVKIT
MAX16173の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品