LTC4372

新規設計に推奨

低静止電流理想ダイオード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワー・ショットキー・ダイオードの交換で消費電力を削減
  • 低静止電流:5μA(動作時)、0.5μA(シャットダウン時)
  • 広い動作電圧範囲:2.5V~80V
  • –28Vまでの逆電源保護
  • ハイサイド外付けNチャンネルMOSFETドライブ
  • バックツーバックMOSFETの駆動による突入制御とロード・スイッチング
  • 1.5μs以内の高速逆電流ターンオフ
  • 8ピンMSOPおよび3mm × 3mm DFNパッケージ
LTC4372
低静止電流理想ダイオード・コントローラ
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
  • LTC4372
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2969A

LTC4372/LTC4373デモ用ボード | 低静止電流理想ダイオード

製品詳細

DC2969A回路ボードでは、LTC4372およびLTC4373の低静止電流理想ダイオード・コントローラの評価を行うことができます。DC2969A-AオプションではLTC4372コントローラが、DC2969A-BではLTC4373コントローラが取り付けられています。DC2969Aには、2.5V~33Vを超える範囲で動作し、最大–28Vの逆入力から負荷を保護する、共通グラウンドを共有する2つの独立した理想ダイオード回路が含まれています。これらの回路の1つには理想ダイオードに直列接続されたハイサイド負荷スイッチが含まれており、SHDN/UVジャンパを使用して負荷のオン/オフを制御できます。また、入力ドロップアウトが出力からブロックされるため、入力電力不良が生じた場合に、コンデンサが負荷にホールドアップを提供できます。各チャンネルで伝送可能な電流は最大20Aです。

DC2969A
LTC4372/LTC4373デモ用ボード | 低静止電流理想ダイオード

最新のディスカッション

最近表示した製品