MAX17614

新規設計に推奨

電流制限、UV/OV保護内蔵の4.5V~60V、3A、理想ダイオード/電源セレクタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 理想ダイオード動作
    • 高速逆方向電流ブロック保護(140ns)
    • シームレスな電源切り替え
  • 堅牢な保護機能によりシステムのダウンタイムを低減
    • 広い入力電源範囲:+4.5V~+60V
    • ホット・プラグイン耐性があり、35Vの入力電源までトランジェント電圧抑制回路(TVS) 不要
    • -65Vまでの負電圧耐性
    • 低RON:130mΩ (代表値)
    • サーマル・シャットダウン保護
    • 設定可能な起動ブランキング時間
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 柔軟な設計オプションにより設計の再利用が可能で再認証を低減
    • 調整可能な入力低電圧ロックアウト(UVLO)と過電圧ロックアウト(OVLO)閾値
    • 設定可能な順方向電流制限:全温度範囲にわたり、0.15A~0.3Aの範囲は+3.6%/ -3.3%精度、0.3A~3Aは±3.3%精度
    • 設定可能な電流制限フォルト応答:自動リトライ・モード、連続モード、ラッチオフ・モード
    • 内蔵のフォルト提示信号:UVOVおよびFLAG
  • 基板スペースを節約し、外付けの部品数を削減
    • 20ピンTQFN-EPパッケージ (4mm × 4mm)
    • 内蔵のバック・ツー・バックnFET
MAX17614
電流制限、UV/OV保護内蔵の4.5V~60V、3A、理想ダイオード/電源セレクタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX17614EVKIT

評価対象:理想ダイオード/電源セレクタ・アプリケーションにおけるMAX17614

機能と利点

  • 4.5V~40Vの動作入力電圧範囲(TVSダイオードD101、D201を取り外し、ジャンパJU101、JU201を開放することで、動作範囲が最大60Vまで拡張されます)
  • 40VのTVSダイオード(D101およびD201)を一連の入力端子に装備
  • ショットキー・ダイオード(D103)を一連の出力端子に装備
  • 低電圧ロックアウト(UVLO1、UVLO2)、過電圧ロックアウト(OVLO1、OVLO2)、3種類の電流制限タイプ、電流制限閾値を評価
  • 両方の入力電圧に対してUVLO(Under Voltage Lock Out)を4.5Vに設定
  • 両方の入力電圧に対してUVLO(Under Voltage Lock Out)を4.5Vに設定
  • 内部でプルアップされたアクティブ・ハイ・イネーブル入力
  • ジャンパ設定可能な電流制限(デフォルトでは0.3Aとして選択済み)
  • ジャンパ設定可能(JU102、JU202)な電流制限タイプ(デフォルトでは自動リトライとして選択済み)
  • 設定可能な立上がりブランキング時間(C103、C203)
  • フォルト表示信号(UVOV1、UVOV2、FLAG1FLAG2
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み

製品詳細

MAX17614評価用キット(EVキット)は、MAX17614理想ダイオード/電源セレクタ(20ピンTQFN-EPパッケージ)の動作を確認できる、完全実装済および試験済みの回路基板です。このEVキットは、入力として2つの電源を接続できます。理想ダイオード・アプリケーションでは、電圧が高い方の電源から負荷の電力が供給されます。電源セレクタ・アプリケーションでは、それぞれのENピンを駆動することにより2つの電源のいずれかから負荷の電力が供給されます。このEVキット構成では、2つのインスタンスの独立した設定により、電流制限の閾値を(0.15A~3Aの範囲で)変えながら、調整可能な過電圧、低電圧、逆電流ブロッキング、3種類の電流制限(オートリトライ、連続、ラッチオフ)の動作を確認できます。ICの利点と機能の詳細については、MAX17614 ICのデータシートを参照してください。

MAX17614EVKIT
評価対象:理想ダイオード/電源セレクタ・アプリケーションにおけるMAX17614

最新のディスカッション

最近表示した製品