LTC4451

新規設計に推奨

40V、7Aの理想ダイオード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品を使用することなくパワー・ショットキー・ダイオードの交換で消費電力を削減
  • 内部7A、21mΩ NチャンネルMOSFET
  • 15mVの安定化された順方向電圧
  • 20μAの動作電流、0.8μAのシャットダウン電流
  • VCC > 2.75Vで、0V~40Vの広い入力範囲
  • 高速ターンオンにより電圧ドループを最小化
  • 高速逆回復時間により、逆過渡電流を最小化
  • ダイオードORアプリケーションでの滑らかな切り替え
  • 16ピン2mm × 3mm LQFNパッケージ
LTC4451
40V、7Aの理想ダイオード
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
  • LTC4451
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3001A-B

LTC4451 | シャットダウン・モード搭載の40V、7A低静止電流理想ダイオード

製品詳細

デモ回路3001A-Bには、低RDS(ON)MOSFETを内蔵したLTC4451理想ダイオード・コントローラがあります。ボードには、共通グラウンドを共有して0V~40Vの範囲で動作し、25°Cの周辺温度で最大8Aが流れる、2つの独立したLTC4451理想ダイオードが含まれています。出力チャンネルを一緒に接続することによって、ボードをダイオードOR構成に設定できます。

注:DC3001A-Bでは、25°Cで8Aを流すことができますが、LTC4451の設計では、–40°C~125°Cの範囲で最大電流が7Aです。データシートの推奨事項に従って、動作温度範囲内でアプリケーションを設計してください。

DC3001A-B
LTC4451 | シャットダウン・モード搭載の40V、7A低静止電流理想ダイオード

最新のディスカッション

最近表示した製品