低電圧ホットスワップ・コントローラ
searchIcon
banner background image

低電圧ホットスワップ・コントローラ

アナログ・デバイセズの低電圧ホットスワップ IC は、0 V までの動作電圧を特長としています。マルチレベルの過電流保護、低自己消費電流動作、高精度回路ブレーカー、電流モニタリング出力、内部(SOA 保証付き 10 A および 20 A)または外部 MOSFET、 I2C インターフェース付きの内蔵 ADC、SOA 共有デュアル電流パス、最適なダイオード制御、電源シーケンシング、複数電源アプリケーションでのトラッキングなどの機能を備えたこれらのコントローラは、独自のシャーシまたは規格ベース(MicroTCA、AMC)のシャーシのいずれかのライブ・バックプレーンにボードまたはブレードを挿入する、コンパクトで堅牢なソリューションを提供します。
アナログ・デバイセズの低電圧ホットスワップ IC は、0 V までの動作電圧を特長としています。マルチレベルの過電流保護、低自己消費電流動作、高精度回路ブレーカー、電流モニタリング出力、内部(SOA 保証付き 10 A および 20 A)または外部 MOSFET、 I2C インターフェース付きの内蔵 ADC、SOA 共有デュアル電流パス、最適なダイオード制御、電源シーケンシング、複数電源アプリケーションでのトラッキングなどの機能を備えたこれらのコントローラは、独自のシャーシまたは規格ベース(MicroTCA、AMC)のシャーシのいずれかのライブ・バックプレーンにボードまたはブレードを挿入する、コンパクトで堅牢なソリューションを提供します。