LT4239

新規設計に推奨

電流モニター出力を備えた大電流ホットスワップコントローラー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 通電中のバックプレーンへ安全にボードを挿入可能
  • 広い動作電圧範囲:4V~20V
  • 大電流アプリケーション対応デュアル・ゲート・ドライバ
  • 保護用TVSを不要とするサージ電圧耐性
  • VGSおよびVDSを監視して、MOSFETの正常性を確認
  • 高精度の回路ブレーカ閾値:10mV ± 5%
  • 負荷サージに対応した昇圧モード
  • 電流モニタ出力
  • 低MOSFET RDS(ON)用12Vゲート駆動
  • 調整可能な起動遅延および過電流フォールト遅延
  • 入力低電圧保護
  • フォールトおよびパワー・グッド出力
  • 16 ピン 4 mm ×3 mm QFN パッケージ
LT4239
電流モニター出力を備えた大電流ホットスワップコントローラー
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
  • LT4239
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LT4239に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める