MAX16550

新規設計に推奨

Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface

業界初の30A保護IC、MOSFET内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • MAX16550—30A Protection ICn
  • High-Density (4mm x 4.5mm for 30A): Less than 25% of the Board Area of Conventional Solutions
    • Monolithic Integration of Power, Control, and Monitoring
    • Integrated Power MOSFET with 1.9mΩ Total Resistance in 12V Power Path (RDS(ON) Including Package)
    • Integrated Lossless, Precise Current Sensing
    • Integrated LDO Provides VDD Supply (1.8V Bias Supply)
  • Enables Advanced System Power Management—PMBus/SMBus Telemetry with Extensive Status Monitoring and Reporting
    • Load Current Indicator (ILOAD) Pin Provides Analog Output Current Reporting with High Accuracy
    • Programmable Soft-Start for Inrush Current Limiting
    • Increases Power-Supply Reliability with IC Self-Protection Features
      • Very Fast Fault Detection and Isolation
      • VIN to VOUT Short Protection During Startup
      • Overtemperature Protection
    • Three Levels of Overcurrent Protection
      • Programmable Moderate OCP
      • Programmable Severe OCP Provides Isolation < 5µs.
      • Fail-Safe Safe OCP Provides Isolation < 250ns.
MAX16550
Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX16550
  • MAX16550A
  • MAX16550B

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAXPOWERTOOL002

電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル

製品詳細

MAXPOWERTOOL002#は、ホットスワップ、12Vマルチフェーズ・コントローラ、12Vポイントオブロード・デバイスなどの電源ソリューション向けのアナログ・デバイセズのPMBus互換評価用ボードとホストPC(IBM™互換)間のインターフェース・アダプタです。ホストPCへのインターフェースは、標準のタイプAからmini-BのUSBケーブルです。評価用ボードへのインターフェースは、PMBusコマンドを伝送する16ピン・リボン・ケーブルを介して行われます。

MAXPOWERTOOL002#は、アナログ・デバイセズのDigital PowerTool GUIで使用することを目的としており、次のデバイスで動作します。MAX20751、MAX20754、MAX20710、MAX20730、MAX20743、MAX20734、MAX20796、MAX20810、MAX20815、MAX16550、MAX16545B/C。

eval board
MAX16550EVKIT

MAX16550/MAX16550A/MAX16550Bの評価用キット

機能と利点

  • 高密度:4mm × 4.5mm (30A、従来のソリューションの基板面積の25%以下)
    • 電力、制御、および監視をモノリシック集積
  • パワーMOSFET内蔵、12V電源経路の総抵抗(RDS(ON)):1.9mΩ (パッケージを含む)
    • 無損失、高精度電流検出内蔵
    • 内蔵LDOによってVDD電源を供給(1.8Vバイアス電源)
  • 高度なシステム・パワー・マネージメントを実現:包括的な状態監視および報告を備えたPMBus/SMBusテレメトリ
    • 負荷電流インジケータ(ILOAD)ピンによって高精度のアナログ出力電流報告を提供
    • 設定可能なソフトスタートによる突入電流制限
  • 重度過電流の検出および絶縁:5µs以内
  • フェイルセーフ過電流(Safe-OCP)検出および絶縁:250ns以内
    • 3レベルの設定可能な過電流保護
    • 起動時のVIN-VOUT短絡保護

製品詳細

MAX16550ファミリは保護ICで、低抵抗MOSFETおよび無損失電流検出回路を内蔵し、SMBus/PMBus制御および報告を備えています。

このICは、システムの12V電源の配電、制御、監視、および保護のための最適なソリューションを提供するように設計されています。内蔵LDOは、保護ICの電源電圧を提供します。

フォルトが検出されない場合、このICは起動を開始し、制御された、単調な起動を提供するように設計されています。起動時の突入電流を制限するために、設定可能なソフトスタート立上りおよび遅延が実装されています。

このICは12Vシステム電源レールの電流、電圧、および電力を監視し、フォルトが検出された場合の高速ターンオフを備えた複数レベルの保護を提供します。

アナログ・デバイセズの特許取得済み、無損失電流検出は負荷および温度にわたって高精度の電流検出を提供し、全体的なシステムのエネルギー効率を高め、消費電力を低減します。

出力電圧は常時監視されます。任意の時点で出力電圧が設定可能な出力低電圧ロックアウト閾値を下回ると、PWRGD信号がローにアサートされます。任意の時点で入力電圧が設定可能な入力低電圧ロックアウト閾値を下回ると、PWRGD信号がローにアサートされます。これらのICは入力過電圧保護を提供するようにPMBusを介して設定可能です。入力過電圧保護はデフォルトでディスエーブルされています。PMBusを介してイネーブルされた場合、入力電圧が設定可能な過電圧閾値を上回ると、MOSFETがラッチオフされフォルトが通知されます。

この評価用キット(EVキット)は、MAX16550保護ICを使用する12V配電ネットワークの完全実装および試験済みプリント基板実装で構成されます。MAX16550の全機能をこのEVキットを使用して検証できます。このマニュアルで取り上げた内容のより詳細な説明がMAX16550のデータシートに記載されています。

MAX16550のEVキットは、ボードに手を加えてU7を適宜交換することにより、MAX16550AおよびMAX16550Bデバイスの評価も可能です。

アプリケーション

  • 240VA
  • サーキットブレーカ/電子ヒューズ、ホットスワップ
  • 12Vの集積型保護IC
  • サーバー、ネットワーク、ストレージ、通信機器およびAC/DC電源

MAXPOWERTOOL002
電源製品向けUSB-PMBusインターフェース・ドングル
MAX16550EVKIT
MAX16550/MAX16550A/MAX16550Bの評価用キット

最新のディスカッション

MAX16550に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品