MAX15093

製造中

2.7V~18V、15A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力

15Aホットスワップソリューション、電流レポート内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のリューションサイズを削減
    • 3.8mΩ (typ)内蔵パワーMOSFET過電圧保護内蔵
    • パワーグッド出力とフォルト出力
    • 設定可能な低電圧ロックアウト
    • 外付けRSENSE不要の電流レポート
    • サーマル保護
  • 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
    • 動作電圧範囲:2.7V~18V
    • 調整可能なサーキットブレーカ電流/電流制限スレッショルド
    • 設定可能なスルーレート制御
    • 可変速度サーキットブレーカ応答
    • ラッチオフ(MAX15093)または自動再試行(MAX15093A)オプション
  • セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現
    • 連続負荷電流能力:15A
    • サーキットブレーカスレッショルド精度:±10%
    • フォールドバックで起動時の突入電流を安定化
    • di/dt制御の実装
    • IN-OUT短絡検出
MAX15093
2.7V~18V、15A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX15093
  • MAX15093A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX15093AEVKIT

MAX15093/MAX15093Aの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大15A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • FAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15093/MAX15093Aの評価キット(EVキット)は、15A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15093/ MAX15093Aを評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで15Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、40ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.57mm × 4.03mm)のMAX15093GWL+/MAX15093AGWL+Tと、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、これらのEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

2つのEVキットのバージョン(MAX15093AEVKIT#およびMAX15093EVKIT#)は同じPCB構成で製造されており、U1を所望のデバイスと交換することによってMAX15093またはMAX15093Aのいずれの評価にも同じように使用することができます。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

MAX15093EVKIT

MAX15093/MAX15093Aの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大15A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • FAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15093/MAX15093Aの評価キット(EVキット)は、15A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15093/ MAX15093Aを評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで15Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、40ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.57mm × 4.03mm)のMAX15093GWL+/MAX15093AGWL+Tと、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、これらのEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

2つのEVキットのバージョン(MAX15093AEVKIT#およびMAX15093EVKIT#)は同じPCB構成で製造されており、U1を所望のデバイスと交換することによってMAX15093またはMAX15093Aのいずれの評価にも同じように使用することができます。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

MAX15093AEVKIT
MAX15093/MAX15093Aの評価キット
MAX15093EVKIT
MAX15093/MAX15093Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX15093に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品