ADM1281

新規設計に推奨

ホットスワップ・コントローラを備えた、PMBusインターフェイス搭載のデジタル電力/エネルギー・モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ADM1278と完全互換
  • IOUT、VIN、VOUT、温度を±0.3%の精度で測定する12ビットADC
  • 短絡時の応答時間:290ns
  • FET正常性障害の検出時にシャットダウン
  • 定電力フォールドバックによるFET SOA保護の強化
  • 設定可能な警告とシャットダウン閾値によるリモート温度センシング
  • 抵抗により設定可能な5mV~25mV VSENSE電流制限
  • 設定可能なスタートアップ電流制限
  • UV、OV、PWRGD閾値の精度:1%
  • ホットスワップと電源モニターの入力を分割することで、外部ADCフィルタリングを追加可能
  • 経時的な消費電力と消費電力量の報告
  • 電流、電圧、電力のピーク検出レジスタ
  • PROCHOT電力スロットリング機能
  • PMBus高速モード対応のインターフェイス
  • 5mm × 5mm、32ピン、LFCSPパッケージを採用
ADM1281
ホットスワップ・コントローラを備えた、PMBusインターフェイス搭載のデジタル電力/エネルギー・モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADM1281-AZ

機能と利点

  • ADM1281用のフル機能評価用ボード
  • 12V、73A、3mFの設計で実装およびテスト済み
  • 各種パッケージに対応する、特殊なN-MOSFETフットプリント
  • 最大5つのセンス抵抗を並列に接続可能
  • 最大6つのFETを並列に接続可能
  • LED表示によるステータス出力
  • 最大20Vの広い入力電圧範囲
  • FET温度計測機能
  • 複数のボードのカスケード設定をサポート
  • トグル・スイッチとプッシュボタン・スイッチで入力を簡単制御
  • PMBus通信に対応

製品詳細

EVAL-ADM1281-AZは、ADM1281用のコンパクトでフル機能の評価用ボードです。このボードのレイアウトを参考にすることで、すべてのペリフェラル・コンポーネントとホットスワップ電力経路を明確に理解できます。また、電力経路上の一部の主要コンポーネントについてはボードの放熱能力を最大限に高めるレイアウトになっているため、極めて高い電流のホットスワップ・セットアップを評価できます。

5つのセンス抵抗スロットと6つのマルチパッケージFETスロットにより、優れた柔軟性が提供され、広範なアプリケーション・セットアップが可能になります。

複数のテスト・ポイントから、すべての重要なポイントとピンに簡単にアクセスできます。電源入力、出力、ICパワーグッド出力、障害出力、電流検出出力、汎用出力(GPO)などのボード・ステータスの変化が、7つのLEDで直接視覚的に表示されます。8チャンネル、I2C、12ビットの逐次比較A/Dコンバータ(SAR ADC)であるAD7291により、CSOUTや他のピン電圧などの電圧を測定したり、I2Cバスを通して周辺ボード温度をリアルタイムに読み取ったりすることができます。

この評価用ボードはI2C通信をサポートしており、ユーザはこのプロトコルを介してADM1281と通信を行うことができます。この評価用ボードはカスケード設定にも対応しているため、複数の評価用ボードを接続して同じI2Cバスを共有することができます。

これらのボードは、ホットスワップ/電力監視の評価ソフトウェアおよびLTpowerPlayツール(ADM1281製品ページからダウンロード可能)に完全対応しています。

評価用ソフトウェア・ツールを使用するには、USB-SDP-CABLEZまたはDC1613A USB-to-I2Cシリアル・インターフェイスが必要です。

この標準評価用ボードには、3mFの出力コンデンサを使用できる12V、73Aのホットスワップ設計が事前に実装され、テストされています。

ADM1281の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADM1281のデータシートに記載されています。EVAL-ADM1281-AZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADM1281のデータシートを参照してください。

EVAL-ADM1281-AZ

最新のディスカッション

最近表示した製品