MAX16543

製造中

高電力12Vバス上の集積型保護IC、MOSFETおよび無損失電流検出内蔵

業界初の保護IC、MOSFET内蔵、12Vバス上の60A以上の負荷用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.99
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • MAX16545B/MAX16545Cとともに使用され、12Vバス上の60A以上の負荷に集積型保護を提供
  • 高密度:75%以上の基板面積節約を提供する業界最小のサーキットブレーカソリューション
    • 12ピンQFNパッケージ
    • パワーMOSFET内蔵、12Vパワーパスの総抵抗1.5mΩ (RDS(ON)、パッケージを含む)、並列デバイスを除く
  • 無損失、高精度の総システム電流検出および報告
  • MAX16545B/MAX16545Cを介したPMBus/SMBus制御および報告
  • ICの自己保護機能によって電源の信頼性を向上
    • 超高速フォルト検出および絶縁
    • 起動時のVIN-VOUT短絡保護
    • 過熱保護
  • 3レベルの過電流保護(OCP)
    • 設定可能な軽度OCP
    • 設定可能な重度OCP:5µs以内に絶縁を提供
    • ファイルセーフ安全OCP:250ns以内に絶縁を提供
  • モジュール型設計、MAX16545B/MAX16545CとシングルまたはデュアルのMAX16543と並列使用によって異なるDC電流能力を提供
    • MAX16545B/MAX16545C + 1 MAX16543:90A DC対応
    • MAX16545B/MAX16545C + 2 MAX16543:120A DC対応
MAX16543
高電力12Vバス上の集積型保護IC、MOSFETおよび無損失電流検出内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX16543
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX16545BEVKIT120

MAX16545B/MAX16545CおよびMAX16543の評価キット

機能と利点

  • 公称動作電圧:12V
  • 負荷電流能力:最大120A
  • 抵抗で設定可能な過電流スレッショルド
  • 抵抗で設定可能な低電圧ロックアウト
  • パワーグッド出力
  • PMBusによる設定、制御、および監視

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、マキシムの12Vバス上の集積型保護ICのMAX16545B/MAX16545Cを評価するためのリファレンスの役割を果たします。MAX16545B/MAX16545Cはサーキットブレーカ保護ICで、低抵抗MOSFETおよび無損失電流検出回路を内蔵し、PMBus制御および報告を備えています。

MAX16545BEVKIT120#は2つのMAX16543フォロワーICを実装し、総電流能力を120Aに高めています。フォロワーICの1つまたは両方を除去して能力を90Aまたは60Aに低減し、より小型の実装面積とすることが可能です。

外付け部品の適切な変更によって、このEVキットはMAX16550、MAX16545、およびMAX16551など多数のマキシムのモノリシックホットスワップおよび保護デバイスの評価に使用することができます。

アプリケーション

  • 12Vの集積型保護IC:サーキットブレーカ、活線挿抜、突入電流制御
  • サーバー、ネットワーク、ストレージ、通信機器およびAC/DC電源

MAX16545BEVKIT120
MAX16545B/MAX16545CおよびMAX16543の評価キット

最新のディスカッション

MAX16543に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品