AD9640
製造中14ビット・デュアルA/Dコンバータ、80/105/125/150MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$50.19
製品の詳細
- S/N比=71.8dBc(72.8dBFS)70MHzまで@125MSPS
- SFDR=85dBc70MHzまで@125MSPS
- 低消費電力:750mW@125MSPS
- S/N比=71.6dBc(72.6dBFS)70MHzまで@150MSPS
- SFDR=84dBc70MHzまで@150MSPS
- 低消費:820mW@150MSPS
- 1.8Vアナログ電源動作
- CMOS出力時のデジタル電源電圧:1.8V~3.3V、LVDS出力時のデジタル電源電圧:1.8 V LVDS
- 1~8(整数)の入力クロック分周
- IFサンプリング周波数:450 MHzまで
- ADC用電圧リファレンス内蔵
- ADC用サンプル/ホルド入力回路内蔵
- 柔軟なアナログ入力範囲: 1V p-p~2 V p-p
- その他の特長についてはデータシートを参照してください。
AD9640は、80/105/125/150MSPSの14ビット・デュアルA/Dコンバータ(ADC)です。低価格、小型サイズ、汎用性が求められる通信アプリケーション向けに設計されています。
デュアルADCコアは、出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを備えています。各ADCの広帯域幅差動サンプル&ホールド・アナログ入力アンプは、ユーザが選択できるさまざまな入力範囲に対応します。電圧リファレンスを内蔵しているため、設計の条件が簡単になります。ADCクロック・デューティサイクルの変動を補償するデューティサイクル・スタビライザが備わっているため、コンバータは優れた性能を維持できます。
AD9640には、システム・レシーバの自動ゲイン制御(AGC)機能を簡単に実現する機能がいくつかあります。高速検出機能が、きわめて短い遅延で4ビットの入力レベル情報を出力することによって高速のオーバーレンジ検出を実現します。
その他に、プログラマブルなスレッショールド検出器がきわめて低い遅延でADCの4つの高速検出ビットを使用し、着信信号電力を監視します。入力信号レベルがプログラマブルなスレッショールドを超えると、精密上限スレッショールド・インジケータがハイレベルになります。このスレッショールドは4つのMSBから設定されるため、システム・ゲインをすばやく下げて、オーバーレンジ条件を回避することができます。
2番目のAGC関連機能は、信号モニタです。このブロックにより、着信信号の合成振幅を監視できるため、ゲインを設定してシステム全体のダイナミック・レンジを最適化できます。
ADC出力データは、2つの外部14ビット出力ポートに直接転送できます。出力は、1.8~3.3V CMOSまたは1.8V LVDSに設定できます。
必要があれば、フレキシブルなパワーダウン・オプションを使用して大幅に節電することもできます。
AD9640は64ピンのLFCSPパッケージで供給され、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様化されています。
3ビットのSPI互換シリアルインターフェースを用いて、セットアップや制御に関するプログラミングが行われます。
製品のハイライト
- 80/105/125/150MSPSの14ビット・デュアルADCを内蔵。
- シリアル出力による信号モニタと高速オーバーレンジ検出。
- 専用シリアル出力モードを備えた信号モニタ・ブロック。
- 最大450MHzの入力周波数に対し、優れたS/N比性能を維持する独自の差動入力。
- 1.8Vの単電源の動作のほか、別途用意するデジタル出力ドライバ電源により1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対応。
- 標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ・フォーマット(オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード)、クロックDCSのイネーブル、パワーダウン、電圧リファレンス・モードなど、さまざまな製品の特長と機能に対応。
- AD9627、AD9627-11およびAD9600とピン互換のため、14ビットから12、11、10ビットへの移行が簡単。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティ無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ
GSM, EDGE, WCDMA,
CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA - I/Q復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 17
技術記事 3
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD80192ABCPZ-155 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZ-150 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZRL7-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZRL7-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9640ABCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD80192ABCPZ-155 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-105 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-125 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-150 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-80 | 製造中 | |
AD9640ABCPZRL7-125 | 製造中 | |
AD9640ABCPZRL7-80 | 製造中 | |
7 27, 2020 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD80192ABCPZ-155 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-105 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-125 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-150 | 製造中 | |
AD9640ABCPZ-80 | 製造中 | |
AD9640ABCPZRL7-125 | 製造中 | |
AD9640ABCPZRL7-80 | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9640ABCPZRL7-105 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
ゲイン・ブロック 1 | ||
ADL5534 | 新規設計に推奨 | IFアンプ、20MHz~500MHz |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
ADA4937-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル) |
ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
デジタル制御VGA 2 | ||
AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 |
AD8372 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD9640 IBIS Models 3
- AD9640CPZ (All Speed Grades) - 3.3V Outputs
- AD9640CPZ (All Speed Grades) - 1.8V CMOS
- AD9640CPZ (All Speed Grades) - 1.8V LVDS
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く