ADA4938-1
新規設計に推奨ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.46
製品の詳細
- きわめて低い高調波歪み(HD)
- −106 dBc HD2 @ 10 MHz
- −82 dBc HD2 @ 50 MHz
- −109 dBc HD3 @ 10 MHz
- −82 dBc HD3 @ 50 MHz
- 低入力電圧ノイズ:2.6 nV/√Hz
- 高速
- −3dB帯域幅:1,000 MHz、G = +1
- スルーレート:4,700 V/μs
- 0.1dBゲイン平坦性:150 MHz
- 高速オーバードライブ回復時間:4 ns
- オフセット電圧:1 mV(typ)
- 外部調整可能なゲイン
- 差動から差動またはシングルエンドから差動への動作
- 調整可能な出力同相モード電圧
- 広い電源電圧範囲:+5 V~±5 V
- シングル・アンプまたはデュアル・アンプが入手可能
ADA4938-1/ADA4938-2は、低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。この製品は、DC~27MHzで最大16 ビットの分解能を持つADコンバータ、あるいはDC~74MHzの12ビット分解能の高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード電圧は、広い範囲にわたって調整できるため、ADA4938-1/ADA4938-2の出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部コモンモード帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み積を抑圧します。
ADA4938-1/ADA4938-2では、完全差動(入出力が差動)とシングルエンド/差動でのゲイン構成が、容易に実現できます。4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できます。
ADA4938-1/ADA4938-2は、アナログ・デバイセズ独自の第三世代の高電圧XFCBプロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪みとわずか2.6nV/√Hzの入力電圧ノイズを実現しています。ADA4938-1/ADA4938-2のDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適といえます。
ADA4938-1(シングル・アンプ)は、鉛フリーの3mm×3mm、16ピンLFCSPパッケージで提供しています。ADA4938-2(デュアル・アンプ)は、鉛フリーの4mm×4mm、24ピンLFCSPパッケージで提供しています。ピン配置は、PCBレイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。これらの製品は、拡張工業用温度範囲-40℃~+85℃での動作を仕様規定しています。
アプリケーション
- ADCドライバ
- シングルエンドto差動変換器
- IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
- 差動バッファ
- ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4938-1ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4938-1ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4938-1ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4938-1ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4938
SPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4938-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める