MAX14636

製造中

USBチャージャ検出器

USBバッテリチャージャ仕様1.2 (USB BC 1.2)に準拠

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高レベルの集積化
    • VBUSラインの耐圧:-6V~+30V (絶対最大定格)
    • USBバッテリチャージャ検出
      • USBバッテリチャージャ仕様1.2適合試験に合格
      • USB DCP、SDP、およびCDP検出
      • 独自規格チャージャ検出機能(MAX14636/MAX14637)
    • 3Ω (typ)のオン抵抗と4.5pF (typ)のオン容量を備えたUSB 2.0ハイスピードスイッチ
    • CDPおよびCDNの高ESD保護
      • ±15kV—HBM
      • ±15kV—IEC 61000-4-2エアギャップ放電
      • ±8kV—IEC 61000-4-2接触放電
    • VBUSは±15kV HBM ESD保護(0.1µF以上のセラミックコンデンサでバイパス時)
  • ポータブルアプリケーションの電力を節減
    • 低消費電流(150µA、typ)
  • 省スペース
    • 10ピンUTQFNパッケージ(1.6mm x 2.1mm)
MAX14636
USBチャージャ検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 Circuits from the Lab®

Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

機能と利点

  • バッテリチャージャ入力電流:最大1A
  • USB Standard-A出力電流:最大1.5A
  • 4400mAhリチウムイオンバッテリ
  • USB Standard-A出力の熱および過電流保護
  • I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
  • オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
  • バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
MAXREFDES1214
Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

最新のディスカッション