LTM4614
新規設計に推奨デュアル4A/チャネル、低VIN、DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.24
製品の詳細
- デュアル4A 出力電源
- 入力電圧範囲: 2.375V~5.5V
- 各出力ごとに標準4AのDC出力電流、5Aのピーク出力電流
- 各出力電圧:0.8V~5V、並列接続可能
- 総DC出力誤差:±2% (0°C ≤ TJ ≤ 125°C)
- 出力電圧トラッキング
- 最大効率95%
- プログラム可能なソフトスタート
- 短絡および過温度保護
- パワーグッド・インジケータ
- 高さの低い小型パッケージ: 15mm × 15mm × 2.82mm
LTM4614 は完全な4Aデュアル出力スイッチモードDC/DC 電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタならびにすべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。このデュアル4A DC/DC コンバータは2.375V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~5Vの出力電圧範囲が可能です。レギュレータの出力電圧は、各出力ごとに1本の抵抗で設定されます。入力と出力にバルク・コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
パッケージの高さが低く(2.82mm)、PCボード底面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。
この他に、過電圧保護、フォールドバック過電流保護、サーマル・シャットダウン、プログラム可能なソフトスタートなどの特長を備えています。このパワーモジュールは省スペースで熱特性が改善された 15mm × 15mm × 2.82mm のLGAパッケージで供給されます。LTM4614 は鉛(Pb)フリー、RoHS 準拠です。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- FPGA電源
- SERDES などの低ノイズ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4614EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4614IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4614EV#PBF | 製造中 | |
LTM4614IV#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4614EV#PBF | 製造中 | |
LTM4614IV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
µModule 降圧レギュレータ 1 | ||
LTM4624 | 新規設計に推奨 | 14V入力、4A降圧DC/DC μModuleレギュレータ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 2 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
LTM4644 | 新規設計に推奨 | 構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4614 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTM4614 Demo Circuit - Dual 4A Step-Down uModule (5V to 1.8V @ 4A & 3.3V to 1.2V @ 4A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4614
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。