ADUM4160

製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USB2.0互換
  • 低速とフル・スピードのデータ・レートに対応:1.5Mbpsと12Mbps
  • 双方向通信
  • xD+とxD-ラインの短絡回路保護
  • 3.3Vと5V動作(デュアル・モードのパワー構成)
    詳細はデータシートを参照してください。
  • ANSI/ESD STM5.1-2007に準拠するクラス3Aの接触ESD性能
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード・トランジエント耐性:25kV/µs以上
  • 評価用ボードが用意されています。

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADUM4160

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 8

技術記事 8

情報 1

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4160

ADuM3160/ADUM4160用USBアイソレータ 評価用ボード

機能と利点

  • 標準のUSBタイプAコネクタとタイプBコネクタを使ってシステムへ接続します。
  • USBホストから、あるいは5.0 Vまたは3.3 Vの外部電源から電源の供給を受けます。
  • ADuM5000 isoPower® DC/DCコンバータを使ってダウンストリーム・インターフェース用の絶縁型電源をサポートします。
  • 5 Vまたは3.3 V電源からのダウンストリーム外部電源をサポートします。
  • すべての電源パスと信号パスに対するテスト・ポイントを設けます。
  • ロー・スピードとフル・スピードの通信をサポートします。
  • エニュメレーション制御をサポートします。
  • 外部ESD保護をサポートします。
  • xD+/xD−ラインで同相モード・チョークをサポートします。
  • VBUSxラインとGNDxラインでフェライト・インダクタをサポートします。

製品詳細

この評価ボードを使うことにより、ADuM4160ADuM3160チップの機能の設定が可能になり、各種可能な電源の組み合わせにも対応します。評価ボードはコモンモード電圧を変えることもできます;しかし高耐圧試験のような安全性に関わる試験はお薦めできません。 このタイプの試験は部品レベルあるいは製造用ボードで行ってください。

EVAL-ADUM4160
ADuM3160/ADUM4160用USBアイソレータ 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0419
Universal Serial Bus (USB) Peripheral Isolator Circuit 
CN0158
USB(ユニバーサル・シリアル・バス)ハブの絶縁回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0159
USB(ユニバーサル・シリアル・バス)ケーブルの絶縁回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品