ADP3339
ADP3339
新規設計には非推奨レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、1.5A、anyCAP®
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
Viewing:
製品の詳細
- ライン電圧 / 負荷変動に渡る精度:±0.9%@25℃、±1.5%@全温度
- 超低ドロップ電圧:230mV(typ)@1.5A
- 安定化用出力コンデンサCO=1.0μF
- anyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- 供給側電圧範囲:2.8V~6V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- SOT-223パッケージ
ADP3339は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP33xxファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.8~6Vで、最大1.5Aの負荷電流を出力します。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって、従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットと高い出力電流を実現しています。その構造は特許取得済みで、わずか1.0μFの出力コンデンサで安定化可能です。出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3339の精度は室温で±0.9%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.5%の全体精度を実現します。またADP3339のドロップアウト電圧は、1.5Aでわずか230mV(typ)です。電流制限や熱過負荷保護の機能を備えています。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、130μA(typ)です。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3339AKCZ-1.5-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-1.8-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-1.8-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-2.5-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-3-RL7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-3.3-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-3.3-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3339AKCZ-5-R7 | 3-Lead SOT-223 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 2, 2012 - 12_0239 Halogen Free Material Change for SOT223 Products at Carsem |
||
ADP3339AKCZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-1.8-RL | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-3-RL7 | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-3.3-RL | 製造中 | |
ADP3339AKCZ-5-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。